Systemchassin 18 x 64 mm för VX

Art. nr.: VX 8617060

E-Nummer: E2501824

För variabel och individuell inre utbyggnad av skåpstommen på det yttre montageplanet.

Art. nr.:
VX 8617060
Produktbeskrivning
För variabel och individuell inre utbyggnad av skåpstommen på det yttre montageplanet.
Fördelar
Bara att haka in i systemhålningen från utsidan och skruva fast
Systemhålning på alla fyra sidor
Om skåp redan är ihopbyggda kan systemchassit monteras även från skåpets insida
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter
På den yttre montagenivån på skåpprofilen
På den yttre montagenivån mellan två systemchassin 23 x 64 mm
Passar för
Skåptyp: VX
Bredd/djup: 1.200 mm
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
5,3 kg
Bruttovikt
5,46 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
24,65
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177829091
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
VX Systemchassi 18×64 mm, för det yttre montageplanet, för B/D: 1200 mm
Förklaringar
PCF-declaration
Dokumentation
Load brochure
Manual