Profilskena 48 x 26 mm för VX, VX SE, PC, IW, AX

Art. nr.: VX 8617820

E-Nummer: E2501864

För tunga inbyggnader som t.ex. transformatorer. Ankarhuvudskruv och långhål i profilskenan möjliggör oändligt med fastsättningsmått.

Art. nr.:
VX 8617820
Produktbeskrivning

Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter VX
In enclosure width 1000 mm, on the inner mounting level and in the base
Inbyggnadsmöjligheter VX SE
In enclosure width 1000 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
Inbyggnadsmöjligheter AX
För skåpbredd 1000 mm, i kombination med skena för inre utbyggnad AX och bottenutbyggnadsskena för AX
Inbyggnadsmöjligheter PC
In enclosure width 1000 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
Inbyggnadsmöjligheter IW
In enclosure width 1000 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
Passar för
Skåptyp: VX
VX SE
PC
IW
AX
CX golvpulpet
Bredd: = 1.000 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
4,64 kg
Bruttovikt
4,913 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
20,87
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177919532
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
VX Profilskena 48×26 mm, för B: 1000 mm
Förklaringar
PCF-declaration
Dokumentation
Info sheet
Load brochure