Systemchassin 14 x 39 mm för VX, VX SE, PC, IW, AX

Art. nr.: VX 8619700

E-Nummer: E2501925

För fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, dörrinbyggnader osv.

Art. nr.:
VX 8619700
Produktbeskrivning
För fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, dörrinbyggnader osv.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Distance between fixing points
275 mm
Passar för dörrbredd
400 mm
Inbyggnadsmöjligheter VX
In door width 400 mm
Inbyggnadsmöjligheter AX
In enclosure width 300 mm and in enclosure height 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Montagemöjligheter AX rostfritt stål
För skåpbredd 300 mm
Inbyggnadsmöjligheter AX plast
In door width 400 mm
Montagemöjligheter AX 3-delat
För skåpdjup 473 mm
Inbyggnadsmöjligheter CX
För pulpetunderdel med skåpdjup 400 mm
För underdel golvpulpet i skåpdjup 400 mm
Montagekrav
För inbyggnad i AX i stålplåt enbart tillsammans med skenor för inre utbyggnad AX
Observera:
För utbyggnad med egna komponenter på systemchassit behövs plåtskruvar eller självgängande M5-skruvar
Passar för
Skåptyp: VX
AX
AX plast
Väggskåp AX, 3-delat
CX golvpulpet
CX pulpetunderdel
Suitable for width or height or depth: 400 mm
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
0,68 kg
Bruttovikt
0,686 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
4,56
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177924659
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
VX Systemchassi 14 x 39 mm, för dörrbredd: 400 mm
Förklaringar
PCF-declaration
Dokumentation
Load brochure
Manual