Systemchassin 14 x 39 mm för VX, VX SE, PC, IW, AX

Art. nr.: VX 8619780

För fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, dörrinbyggnader osv.

Art. nr.:
VX 8619780
Produktbeskrivning
För fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, dörrinbyggnader osv.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Distance between fixing points
1 275 mm
Inbyggnadsmöjligheter AX
In enclosure height 1400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Montagemöjligheter AX rostfritt stål
För skåphöjd 760 mm
Montagekrav
För inbyggnad i AX i stålplåt enbart tillsammans med skenor för inre utbyggnad AX
Observera:
För utbyggnad med egna komponenter på systemchassit behövs plåtskruvar eller självgängande M5-skruvar
Passar för
Skåptyp: AX
Suitable for width or height or depth: 1.400 mm
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
2,44 kg
Bruttovikt
2,7 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
19,76
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177926844
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
VX Systemchassi 14 x 39 mm , för H: 1400 mm
Förklaringar
PCF-declaration
Dokumentation
Manual