För variabel och individuell inre utbyggnad av skåpstommen på det inre montageplanet.
- Art. nr.:
- VX 8100732
- Produktbeskrivning
- För variabel och individuell inre utbyggnad av skåpstommen på det inre montageplanet.
- Fördelar
- Bara att haka in i systemhålningen och skruva fast
- Systemhålning på alla fyra sidor
- Med hål upptill och nedtill för korgmuttrar för fastsättning av egna komponenter med metriska skruvar
- Material
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Inbyggnadsmöjligheter
- I VX på den inre montagenivån på skåpprofil VX
- I VX SE på skåpprofil i kombination med adapterskena VX
- På identiska systemchassin med montageflänsar
- Passar för
- Skåptyp: VX
VX SE
Bredd/djup: 600 mm - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 1,3 kg
- Bruttovikt
- 1,56 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 41,16
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177924611
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- VX Systemchassi 23×89 mm, för B/D: 600 mm, rostfritt stål 1.4301