Systemchassi 23 x 89 mm, rostfritt stål för VX, VX SE

Art. nr.: VX 8100733

E-Nummer: E2501769

För variabel och individuell inre utbyggnad av skåpstommen på det inre montageplanet.

Art. nr.:
VX 8100733
Produktbeskrivning
För variabel och individuell inre utbyggnad av skåpstommen på det inre montageplanet.
Fördelar
Bara att haka in i systemhålningen och skruva fast
Systemhålning på alla fyra sidor
Med hål upptill och nedtill för korgmuttrar för fastsättning av egna komponenter med metriska skruvar
Material
Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter
I VX på den inre montagenivån på skåpprofil VX
I VX SE på skåpprofil i kombination med adapterskena VX
På identiska systemchassin med montageflänsar
Passar för
Skåptyp: VX
VX SE
Bredd/djup: 800 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
1,788 kg
Bruttovikt
2,02 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
63,92
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177924529
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
VX Systemchassi 23×89 mm, för B/D: 800 mm, rostfritt stål 1.4301
Förklaringar
PCF-declaration
Dokumentation
Load brochure
Manual