För variabel och individuell inre utbyggnad av skåpstommen på den inre montagenivån.
- Art. nr.:
- VX 8617700
- Produktbeskrivning
- För variabel och individuell inre utbyggnad av skåpstommen på det inre montageplanet.
- Fördelar
- Kan även användas i kombination med andra chassin
- Förberedd för montage av kabelhållare på baksidan för optimal kabelföring i skåpet
- Enkelt i systemhålningen, även när montageplåten är i det bakersta läget
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Inbyggnadsmöjligheter
- I VX på den inre montagenivån på skåpprofil VX
- I VX SE på skåpprofil i kombination med adapterskena VX
- null
- Observera:
- Vid skåp med montageplåt ingår det 2 montageskenor i leveransen.
- Passar för
- Skåptyp: VX
VX SE
Bredd/djup: 400 mm - Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 1,428 kg
- Bruttovikt
- 1,524 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 6,08
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177921702
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- VX Montageskena 18×38 mm, för B/D: 400 mm
- Dokumentation
- Info sheet
- Load brochure
- Manual