För montage i skåpet, utan mekanisk bearbetning. Montage kan ske på sido-, botten- och takytor på de nockar som finns i skåpet, upp till en belastning på 25 N.
- Art. nr.:
- AX 2393250
- Produktbeskrivning
- För montage i skåpet, utan mekanisk bearbetning. Montage kan ske på sido-, botten- och takytor på de nockar som finns i skåpet, upp till en belastning på 25 N. Kan som tillval levereras med 2 systemhålningsrader, vilket ger större montageyta för t.ex.: Systemchassi 14 × 39 mm, apparatskåpsbelysning, dörrkontakt, dörrstopp, kabelslangshållare.
- Fördelar
- Endast en skruv behövs för fastsättning av skenan i skåpet
- Inkl. adapter för dörrkontakt
- Kompatibel med TS 8-systemtillbehör
- skåpets kapslingsklass upprätthålls (ingen mekanisk bearbetning krävs)
- Automatisk potentialutjämning
- Montage i efterhand även vid inbyggd montageplåt. Inbyggnad med plåtflänsar möjlig
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Montagekrav
- Inbyggnad av LED-systemlampa kan endast ske i kombination med montagevinkel för inre utbyggnad
- Passar för
- Skåptyp: AX
Djup: = 250 mm - Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 0,628 kg
- Bruttovikt
- 0,72 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177925120
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- AX Skena för inre utbyggnad, för D: 250 mm
- Dokumentation
- Info sheet