Inre utbyggnad Montageplattor och montagevinklar För universell fastsättning på alla skåp och utbyggnadsdelar med systemhålning i 25 mm raster. Montageplattor och montagevinklar Montageplatta Montageplattorna kan användas för ytterligare utbyggnadsmöjligheter i skåpet. Till produkten Montageplattor och montagevinklar Montageplatta med integrerad toppskena För fastskruvning, med inbyggd DIN-skena för direkt fastsättning av komponenter som varvtalsregulator, apparatskåpstermostat och hygrostat. Till produkten Montageplattor och montagevinklar Montagevinkel För fastskruvning, på alla skåp och utbyggnadsdelar med systemhålning i 25 mm raster. Till produkten Montageplattor och montagevinklar Montagevinkel för inre utbyggnad För inbyggnad av systemchassin och montageprofiler horisontellt och vertikalt. Comfort-Panel med inbyggnadsdjup från 74 mm eller Optipanel med inbyggnadsdjup från 100 mm. Med montagevinkeln kan LED-systemlampan monteras i kombination... Till produkten Montageplattor och montagevinklar Montageclips för profilskenor För snabb och säker fastsättning av kabelkanaler, montageplåtar, profilskenor på DIN-skena 35/7,5 och 35/15 motsvarande EN 60 715. Till produkten