Montage på hörnstycken, även i efterhand.
- Art. nr.:
- CP 6375010
- Utförande
- För horisontellt montage
- Produktbeskrivning
- Montage på hörnstycken, även i efterhand.
- Material
- Handtagsrör: Aluminium
Grepphållare: Zinkgjutgods
Övertäckningar: Polyamid - Ytbehandling
- Handtagsrör: Natureloxerade
Grepphållare: Pulverlackerat - Färg
- Grepphållare: RAL 7024
Täckplåtar: liknande RAL 7024 - Leveransens omfattning
- Handtagsrör, Ø 20 mm
2 grepphållare
2 täckplåtar
Fastsättningsmaterial - Observera:
- Vid behöv kan måttet förkortas genom att handtagsröret kapas
- Montage på Optipanel med inbyggnadsdjup 74 mm, dock inte på samma sida som bärarmsanslutningen
- Passar för frontplåtsbredd
- 482,6 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,54 kg
- Bruttovikt
- 0,596 kg
- Tullvarukod
- 76169990
- EAN
- 4028177483200
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeskrivning
- CP handtagsset