För fixering av betjäningsmanualer eller planer (DIN A4) i ögonhöjd, för montage på handtagsset.
- Art. nr.:
- CP 6013000
- Produktbeskrivning
- För att sätta fast driftmanualer och scheman (A4) i ögonhöjd.
- Funktion
- Förberedd för montage på höger sida, men kan ändras till vänster sida genom att klämdetaljen monteras om
- Material
- Klämtavla: Stålplåt
Klämdetalj: Aluminium - Ytbehandling
- Klämdetalj: Natureloxerade
- Färg
- RAL 7035
- Observera:
- Beroende på användning behövs ett annat handtagssystem
- För montage krävs en rak rörlängd på ≥ 200 mm, Ø 20 mm eller Ø 25 mm
- Dimension
- Bredd: 225 mm
Höjd: 315 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,84 kg
- Bruttovikt
- 0,889 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177118218
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Produktbeskrivning
- CP Klämtavla