För montage av avlastningsbord för tangentbord.
- Art. nr.:
- SM 2383010
- Produktbeskrivning
- För montering av: Förvaring av tangentbord (SM 2383.000).
- Material
- Ytförbindning: Strängpressad aluminiumprofil
Sidoövertäckning: Stålplåt - Ytbehandling
- Ytförbindning: Natureloxerade
- Färg
- RAL 7024
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,3 kg
- Bruttovikt
- 1,341 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177367654
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- SM Ytförbindning, för förvaring av tangentbord, B: 474 mm