Aluminium, 3 mm.
- Art. nr.:
- CP 6028015
- Utförande
- Med gängbultar M5
- Material
- Aluminium, 3 mm
- Ytbehandling
- Natureloxerad
- Dimension
- Bredd: 520 mm
Höjd: 500 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2,965 kg
- Bruttovikt
- 3,165 kg
- Tullvarukod
- 76169990
- EAN
- 4028177663305
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Produktbeskrivning
- CP Frontpaneler, för Comfort-Panel och Optipanel, BD: 520x500 mm aluminium, med gängad bultar M5