Aluminium, 3 mm.
- Art. nr.:
- CP 6028510
- Material
- Aluminium, 3 mm
- Ytbehandling
- Natureloxerad
- Passar till art. nr.
- 6340.100
- Dimension
- Bredd: 178 mm
Höjd: 350 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,54 kg
- Bruttovikt
- 0,626 kg
- Tullvarukod
- 76169990
- EAN
- 4028177382749
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Produktbeskrivning
- CP Frontpaneler, för Compact-Panel, BD: 178x350 mm aluminum