Aluminium, 3 mm.
- Art. nr.:
- CP 6028540
- Material
- Aluminium, 3 mm
- Ytbehandling
- Natureloxerad
- Passar till art. nr.
- 6340.400
- Dimension
- Bredd: 252 mm
Höjd: 350 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,819 kg
- Bruttovikt
- 0,82 kg
- Tullvarukod
- 76169990
- EAN
- 4028177382770
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Produktbeskrivning
- CP Frontpaneler, för Compact-Panel, BD: 252x350 mm aluminum