För inbyggnad av aluminiumfrontpaneler, manöverlådor och tangentbord.
- Art. nr.:
- CP 6053210
- Utförande
- För spännbultar
- Produktbeskrivning
- För inbyggnad av aluminiumfrontplåtar, manöverlådor och tangentbord
- Leveransens omfattning
- Förp. = 4 tryckplåtar, 4 fixeringsspår.
- Observera:
- Montage av manöverpanel TP 277 6", OP 277 6", MP 277 10"-Touch, MP 377 12"-Touch, MP 377 15"-Touch sker via adapterplåt (ingår i leveransen av skåpet vid motsvarande urval eller på begäran).
- Direct Integration
- Siemens Sinumerik: OP 010, OP 010C, OP 012, OP 015, MCP 483, PP 012, Querty 19", KB 483C, TP 015A
- Siemens Simatic: Panel PC 477, 577, 677, 677B: 12,1"-Touch, 15,1"-Touch, 12,1"-tangenter, 15,1"-tangenter, 19"-Touch (2 förp. behövs)
- Flat Panel 12", 15", 17", 19" (2 förp. behövs)
- Pro Face Industrie PC: ALP 3600, ALP 3700, ALP 3900
- Anmärkning om art. nr.
- Enbart vertikalt montage av fastsättningssatsen.
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 0,064 kg
- Bruttovikt
- 0,069 kg
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177416413
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- CP Fastsättningssats, för Optipanel, för spännbultar
- Dokumentation
- Info sheet