Inbyggnadsvarianter för ytor och manöverlådor.
- Art. nr.:
- SM 6450070
- Utförande
- Touch, resistiv, USB
- Produktbeskrivning
- Inbyggnadsvarianter för ytor och manöverlådor.
- Fördelar
- Högvärdigt industriutförande
- Reducerade montagekostnader på grund av den integrerade frontramen
- Ingen extra ventilation nödvändig
- Mycket litet inbyggnadsdjup (45 mm)
- Material
- Frontram: Aluminium
- Ytbehandling
- Pulverlackerad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Packning
Sexkantsmuttrar (för inbyggnad i ytor).
VGA-kabel
Gängbult M5, för montage på baksidan
Touchvarianter dessutom med integrerad anslutningskabel och drivrutin på CD-ROM - Dimension
- Bredd: 430 mm
Höjd: 343 mm - Gränssnitt
- VGA (D-SUB HD 15-polig)
- DVI-D
- Driftstemperatur
- 0 °C...50 °C
- Förvaringstemperatur
- -40 °C...85 °C
- Displayens ljusstyrka
- 400 cd/m²
- Kontrastförhållande
- 700 : 1
- Diagonal
- 15"
- Drifttid
- > 50 000 h
- On Screen Display (OSD)
- Manöverknappar på baksidan
- Reading angle left/right
- 80 °
- Upplösning display
- 1024 x 768 pixel
- Anmärkning om art. nr.
- Med VGA + DVI
- Märkeffekt Pel
- vid DC: 15 W
- H-Sync. (min./max.)
- 31,4 ‐ 80 kHz
- V-Sync. (min./max.)
- 60 ‐ 75 Hz
- Antal färger
- 16,2
- Upplösning Controller
- VGA
- SVGA
- XGA
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2 kg
- Bruttovikt
- 2,1 kg
- Tullvarukod
- 85286200
- EAN
- 4028177510333
- ETIM 9
- EC001428
- ECLASS 8.0
- 19200201
- Produktbeskrivning
- SM TFT-skärm, 15", VGA, DVI-D
- Förklaringar
- Konformitetsförklaring
- Dokumentation
- Manual