Med IEC320-uttag, med kabel (1,5 m) för anslutning till TFT-bildskärm.
- Art. nr.:
- SM 6450050
- Material
- Skåp: Plast
- Leveransens omfattning
- Nätenhet med IEC 60 320 uttag C14
integrerad kabel (1,5 m) för anslutning till TFT-bildskärm - Dimension
- Bredd: 112 mm
Höjd: 31 mm
Djup: 47 mm - Inspänning:
- 100–240 V
- Utspänning
- 12 V DC
- Driftstemperatur
- 10 °C...40 °C
- Förvaringstemperatur
- -10 °C...80 °C
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,254 kg
- Bruttovikt
- 0,294 kg
- Tullvarukod
- 85043121
- EAN
- 4028177390027
- ETIM 9
- EC001781
- ECLASS 8.0
- 19089213
- Produktbeskrivning
- SM Nätdel, för TFT-skärm, inspänning: 100-240 V, Utspänning: 12 V, L: 1,5 m