Lämplig för montage av TFT-skärmar med lådfastsättning CP-S, CP-L och vertikal bärarm via skåpfastsättning, lutningsbar.
- Art. nr.:
- SM 2383030
- Produktbeskrivning
- Lämplig för montage av TFT-skärmar med VESA 75/100. Anpassning upp till 21" för fastsättning CP 40 (6501.070), fastsättning CP 60 för bärarmsanslutning 120 x 65 mm (6206.360), vertikal bärarm med hjälp av lutningsadapter +100°/-60° (6206.460).
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 7024
- Dimension
- Bredd: 477 mm
Höjd: 372 mm
Djup: 110,5 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 3,033 kg
- Bruttovikt
- 3,233 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 12,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177497146
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- SM TFT-hållare, för TFT-skärmar upp till 21", BHD: 477x372x110.5 mm
- Dokumentation
- Info sheet