Tangentbordschassi, 19"

Art. nr.: HP 3659520

19"-tangentbordschassi 1 HE, anpassat för inbyggnad av 19"-tangentbord med pekplatta eller styrkula och mus

Art. nr.:
HP 3659520
Utförande
PS/2
Produktbeskrivning
19"-tangentbordschassi 1 HE, 430 mm djup. Anpassad för inbyggnad av 19"-tangentbord med pekplatta eller styrkula och mus. Sluten på framsidan och låsningsbar. Teleskopskenor med integrerad säkring. Anpassad för montage av en musmatta.
Material
Stålplåt
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
19"-chassi utan tangentbord
Apparatsladdställ
Montagevinkel för 800 och 900 mm skåpdjup
Montagematerial
Dimension
Bredd: 482,6 mm
Max. tangentbordsmått (BxHxD)
417 x 39 x 210 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
6,624 kg
Bruttovikt
6,973 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177290006
ECLASS 8.0
27189261