Extremt platt tangentbord med styrkula, handtaget kan även användas som handledsstöd.
- Art. nr.:
- SM 6002130
- Produktbeskrivning
- Extremt platt tangentbord med styrkula. Handtaget kan även användas som handledsstöd. Tangentbordet som lutar 10° ger ett ergonomiskt arbetssätt.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Frontplåtar: Pulverlackerat
- Färg
- RAL 7035
- Gränssnitt
- 2 x USB
- Number keys
- 84
- Inbyggnadsmöjligheter
- i alla tillräckligt stora ytor (t. ex. dörr, sidogavel)
- Frontpaneler
- Direkt i Comfort-panelen eller Optipanel i passande storlek
- Layout
- tyska
- Driftstemperatur
- 5 °C...50 °C
- Luftfuktighet (ej kondenserande)
- 95 %
- Förvaringstemperatur
- -10 °C...60 °C
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 65 (framsida, stängd)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 4,722 kg
- Bruttovikt
- 4,922 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 18,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 84716060
- EAN
- 4028177682122
- ETIM 9
- EC001692
- ECLASS 8.0
- 19130490
- Produktbeskrivning
- SM Tangentbord, utdragbart, med styrkula, tysk
- Dokumentation
- Info sheet