Den integrerade pekplattan gör det onödigt att installera en extra mus med korrekt kapslingsklass och minimerar därmed kablagekostnaderna.
- Art. nr.:
- SM 6446030
- Produktbeskrivning
- Den integrerade pekplattan gör det onödigt att installera en extra mus med korrekt kapslingsklass och minimerar därmed kablagekostnaderna. Kortkommandoknapparna kan identifieras enkelt genom kantmarkeringar, är lätta att använda och ger god taktil respons.
- Fördelar
- Separat sifferenhet möjliggör snabb inmatning av parametrar.
- Sluten och tvättbar yta.
- Hög mekanisk och kemisk beständighet enligt DIN 42 115.
- Material
- Frontplåtar: Aluminium
- Leveransens omfattning
- USB-anslutningskabel, längd 1,8 m
Packning
Håltagningsmall
Fastsättningsmaterial för ytor - Dimension
- Bredd: 482,6 mm
Höjd: 177 mm
Djup: 30 mm - Number keys
- 2,6 N
- Number keys
- 0,3 mm
- Gränssnitt
- 1 × USB
- Number keys
- 105
- Layout
- tyska
- Resolution capacitive touchpad
- 40 pixel/mm
- Lifetime
- 3 miljoner nedslag
- Dimension
- Gänga: M5
Längd på gänga: 20 mm - Driftstemperatur
- -40 °C...90 °C
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 65 (framsida, stängd)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,44 kg
- Bruttovikt
- 1,82 kg
- Tullvarukod
- 84716060
- EAN
- 4028177682115
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- SM inbyggd tangentbord 19"/4 HE, BHD: 482,6x177x30 mm installationsdjup: 23 mm tysk, med integrerad pekplatta
- Förklaringar
- Konformitetsförklaring
- Dokumentation
- Info sheet