För placering av standardtangentbord vid programmerings- och underhållsarbeten, montageavståndet mellan avlastningsstödet för problemfri insvängning minst 300 mm.
- Art. nr.:
- CP 6514200
- Produktbeskrivning
- För placering av standardtangentbord vid programmerings- och underhållsarbeten. Avlastningsstödets montageavstånd för problemfri insvängning min. 300 mm. Djup tillräckligt för tangentbord upp till max. 210 mm.
- Fördelar
- Efter användning fälls avlastningsstöden säkert och platssparande in under montageytan - användaren får mer plats att röra sig på.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Inbyggnadsmöjligheter
- Under Comfort-Panel (min. frontplåtsbredd 385 mm)
- Under Optipanel (min. frontplåtsbredd 405 mm)
- Under tillräckligt stora ytor, t.ex. bänkskivor IW, manöverlåda AX med grepplister
- På vertikala ytor (dörrar/sidogavlar)
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 1 kg
- Bruttovikt
- 1,089 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 4,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177388260
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- CP Avlastningsstöd, vertikala ytor, standard tangentbordstöd
- Datablad
- Allmän teknisk information