Passar till montage av tangentbord upp till max. 390 x 32 x 139 mm, hyllplan för vanlig mus eller styrkula.
- Art. nr.:
- CP 6002000
- Utförande
- Skåp: Med arretering
Frontplåtar: Med säkerhetslås (lås nr 12321) och grepplist - Användningsområden
- Förvaring för vanlig mus eller styrkula
- Material
- Skåp: Stålplåt
Låda och frontplåtar: Aluminium - Ytbehandling
- Skåp: Förzinkad
Låda och frontplåtar: Natureloxerade - Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial för inbyggnad i Comfort-Panel/Optipanel manöverlåda.
- Dimension
- Bredd: 482,6 mm
Djup: 150 mm - Max. tangentbordsmått (BxHxD)
- 390 x 32 x 139 mm
- Inbyggnadsmöjligheter
- Direkt i Comfort-panelen eller Optipanel i passande storlek
- Tillräckligt stora ytor (t.ex. för dörr, sidogavel), 19"-systemhålning, frontplåtar
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2,542 kg
- Bruttovikt
- 2,8 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177150072
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- CP Låda 482.6 mm (19")/2 HE, för tangentbord och mus
- Dokumentation
- Info sheet