För 482,6 mm (19")-profilskena, lämpad för montage av: tangentbord upp till max. 420 x 40 x 220 mm, helt utdragbar, låsbar.
- Art. nr.:
- DK 7281200
- Fördelar
- Lådan är avsedd för förvaring av 19"-tangentbord (482,6 mm)
- Helt utdragbar, med dragavlastning och gångjärnsförsedd kabelhållare
- låsbar på framsidan
- Användningsområden
- För montage på två 19"-profilskenor
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Nyckel
- Max. tangentbordsmått (BxHxD)
- 420 x 40 x 220 mm
- Profilavstånd
- 460 ‐ 800 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 4,68 kg
- Bruttovikt
- 4,7 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 18,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177390102
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- DK Ttangentbordslåda, 1 HE, för två 482.6 mm (19") profilskenor