För 482,6 mm profilskena (19"), passar till tangentbord upp till 430 mm bredd och 250 mm djup vid omlagd frontpanel.
- Art. nr.:
- DK 5302205
- Produktbeskrivning
- För tangentbord upp till 430 mm bredd och 250 mm djup vid omlagd frontplåt.
- Material
- Stålplåt med aluminiumfront
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Låda låsbar med handtag
Infällbar front
Utdragbar musmatta
Avlastningsyta för mus
praktisk kabelinföring
Dragavlastning - Dimension
- Bredd: 482,6 mm
- Max. tangentbordsmått (BxHxD)
- 430 x 250 mm
- Anmärkning om art. nr.
- Inbyggnadsdjup: 390 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 6,12 kg
- Bruttovikt
- 7,12 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177955660
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- Keyboard drawer, 2 U for one 482.6 mm (19") mounting level, sheet steel, RAL 9005