- Art. nr.:
- DK 7063888
- Produktbeskrivning
- För fastsättning av 482,6 mm (19")-nivån fram och bak. Lämplig för standardtangentbord > 482,6 mm (19"). Avlastningsyta för tangentbord med halksäkert underlag, extra handstöd. Djupvariabel inbyggnad på 610–950 mm. Inre mått B x H x D: 408 x 40 x 550 mm.
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
utan tangentbord
- Dimension
- Bredd: 482,6 mm
- Observera:
- För montage på L-formade profilskenor, böjda profilskenor eller montageramar
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 8,028 kg
- Bruttovikt
- 8,451 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177258983
- ECLASS 8.0
- 27189261