Avlastningsbordets lutning kan ställas in individuellt.
- Art. nr.:
- SM 2381000
- Produktbeskrivning
- Avlastningsbordets lutning kan ställas in individuellt. För fastsättning erfordras två håltagningar på skåpet.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,2 kg
- Bruttovikt
- 1,29 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 3,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177220294
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- SM Avlastningsbord för musmatta, för manöverlåda eller ytor
- Dokumentation
- Manual