Kommunikationsinbyggnadsbox

Art. nr.: SZ 2482000

För en säker placering av alla vanliga datorportar, 31/2"-hårddiskar eller uttag.

Art. nr.:
SZ 2482000
Produktbeskrivning
För en säker placering av alla vanliga datorportar, 31/2"-hårddiskar eller uttag. Den låsbara luckan av metall sörjer för en hög mekanisk säkerhet och skyddar mot obehörig åtkomst samt tillgodoser en förhöjd skärmning till de inbyggda komponenterna.
Material
Ram: Strängpressad aluminiumprofil
Inbyggnadslåda: Stålplåt, 1,5 mm
Lucka: Aluminium, 3,0 mm
Ytbehandling
Ram: Pulverlackerat
Inbyggnadslåda: pulverlackerat
Lucka: Natureloxerade
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Ram med gångjärnsförsedd lucka
Vridlås med säkerhetslås (nr. 12321)
Inbyggnadslåda inkl. tätning och fastsättningsmaterial.
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,66 kg
Bruttovikt
0,76 kg
Tullvarukod
76169990
EAN
4028177147010
ECLASS 8.0
27189234