Kan användas överallt där det krävs snabb åtkomst till gränssnitt och kontakter, dosan förblir sluten.
- Art. nr.:
- SZ 2482320
- Utförande
- Inbyggnadsram enkel, med metallock
- Produktbeskrivning
- Kan användas överallt där det krävs snabb åtkomst till gränssnitt och kontakter. Dosan förblir sluten och skyddas därmed mot yttre påverkan och obehörig åtkomst.
- Funktion
- Inbyggnadsramen har en lock som fixeras vid öppningsvinklar på 90 till 180° i flera steg
- En snäppförslutning sörjer för säker tätning. Den kan låsas vid behov.
- Material
- Lås: Polykarbonat
Inbyggnadsram och metallock: Gjutgods av höggradig zink - Ytbehandling
- Inbyggnadsram och metallucka: Matt förnicklade
- Färg
- Lås: RAL 7024
Skruvklämmor: gula (RAL 1016) - Montagehålbild
- Hålets bredd: 52 mm
Håltagningshöjd: 91 mm - Inbyggnadsmöjligheter
- I smålådor och kompaktapparatskåp som programmeringsgränssnitt för styranordningar
- I industrifördelare vid åtkomst för nätverksunderhåll
- I PC skåp och pulpetsystem för temporär anslutning av extrautrustning
- I mobila Industrial Workstations för snabb anslutning till existerande nätverksstrukturer
- I kommandopanelsystem för programmering och underhåll av integrerade komponenter
- Dimension
- Bredd: 65 mm
Höjd: 120 mm - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 65 vid sluten lock och korrekt montage
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,319 kg
- Bruttovikt
- 0,321 kg
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177490666
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- SZ Gränssnittsluckor, modulära, inbyggnadsram, enkel, med metallock
- Dokumentation
- Info sheet