Gränssnittsinsats för inbyggnad i en montageram.
- Art. nr.:
- SZ 2482550
- Utförande
- Gränssnittsinsatser RJ 45 (hylsa/hylsa, Cat 5e), SUB-D9 (hylsa/hylsa), SUB-D9 (stift/stift)
- Produktbeskrivning
- Gränssnittsinsats för inbyggnad i en montageram.
- Funktion
- Kan användas i en enkel eller dubbel montageram.
- Material
- Plast, PBTP, basmaterial enligt UL 94-V0
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,059 kg
- Bruttovikt
- 0,067 kg
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177490819
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- SZ Gränssnittsluckor, modulära, gränssnittsinsatser, RJ 45, hylsa/hylsa, Cat. 5e, SUB-D9, hylsa/hylsa, SUB-D9, stift/stift
- Dokumentation
- Info sheet