Uttagsmodul för inbyggnad i en montageram.
- Art. nr.:
- SZ 2482410
- Utförande
- Uttagsmodul Tyskland (VDE), skruvklämmor max. 6 mm², anslutning baktill, färg: gul (RAL 1016), för inbyggnad av huvudbrytare
- Produktbeskrivning
- Uttagsmodul för inbyggnad i en montageram.
- Funktion
- Kan användas i en enkel eller dubbel montageram.
- Material
- Plast, PBTP, basmaterial enligt UL 94-V0
- Färg
- gul
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,139 kg
- Bruttovikt
- 0,15 kg
- Tullvarukod
- 85366990
- EAN
- 4028177490727
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- SZ Gränssnittsluckor, modulära, uttagsmodul, Tyskland, med skruvklämmor, färg: gul
- Förklaringar
- Konformitetsförklaring
- Dokumentation
- Info sheet