Enligt den standarden EN 60 204-1 som kommer att införas måste alla strömkretsar med märkström ≤ 20 A, som försörjer uttag i eller på apparatskåp till maskiner, vara säkrade med en jordfelsbrytare med märkdifferensström ≤ 30 mA. Förberedd för montage av konventionella 2-poliga jordfelsbrytare.
- Art. nr.:
- SZ 2482600
- Utförande
- Fjädrande klämmor max. 2 × 2,5 mm², anslutning bak
- Produktbeskrivning
- Enligt den standarden EN 60 204-1 som kommer att införas måste alla strömkretsar med märkström ≤ 20 A, som försörjer uttag i eller på apparatskåp till maskiner, vara säkrade med en jordfelsbrytare med märkdifferensström ≤ 30 mA. Förberedd för montage av konventionella 2-poliga jordfelsbrytare.
- Fördelar
- Skydd mot felströmmar och överbelastning
- Standardiserad säkring motsvarande EN 60 204
- Återställning av jordfelsbrytaren är möjlig utan att apparatskåpet öppnas
- Fjädermekanismen höjer upp det olåsta locket 30°. På så sätt riskerar man inte att glömma att stänga locket.
- Användningsområden
- Som programmeringsgränssnitt för styrningar
- Som underhållsingång för nätverk
- För temporär anslutning av extrautrustning
- För snabb anslutning till befintliga nätverksstrukturer
- För programmering och underhåll av integrerade komponenter
- Funktion
- En snäppförslutning sörjer för säker tätning. Den kan låsas vid behov.
- Material
- Inbyggnadsram: Plast PBT (svart)
Plastlock: Polykarbonat (halvtransparent) - Leveransens omfattning
- Gränssnittslock, komplett, bestående av plastram, uttag (VDE), RJ 45 (uttag/uttag, Cat 5e) och öppning för jordfelsbrytare
Förprägling för USB A (uttag/uttag) finns
3 mm dubbellås med instickbart vred - Montagehålbild
- Hålets bredd: 117 mm
Håltagningshöjd: 91 mm - Observera:
- Gränssnittsluckan får endast användas med monterad jordfelsbrytare
- Dimension
- Bredd: 131 mm
Höjd: 127 mm - Märkspänning
- 250 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Märkström 230 V, 50 Hz
- 10 ‐ 16 A
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 65
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,56 kg
- Bruttovikt
- 0,569 kg
- Tullvarukod
- 85366990
- EAN
- 4028177803732
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- SZ Gränssnittsluckor, komplett, inbyggnadsramarr, med plastlock, halvtransparent, RJ45, knock-out för RDC säkerhetsbrytare
- Dokumentation
- Manual