För fördröjningsfri avkänning av störningar och driftstatus hos maskiner och automatiserade processer har Rittal ett flexibelt utbud av signalpelare för alla ändamål. Om de tre vanligaste signalfärgerna räcker, är det anslutningsklara signalsystemet med 3 LED-lampor ett perfekt val.
- Art. nr.:
- SG 2372101
- Utförande
- för rörmontage
- Fördelar
- Anslutningsklar komplett lösning
- LED:er med extremt hög livslängd (minst 100 000 timmar, därför behövs inget underhåll)
- Låga montage- och lagringskostnader
- Tekniska data
- 3-steg, röd, gul, grön
- Strålvinkel: 3 x 120°
- Kabelinföring
- Min. kabeldiameter: 3 mm
Max. kabeldiameter: 6,5 mm - Anslutningstyp (elektrisk)
- Plintar med fjäder
- Belysning
- LED-lampor
- Dimension
- Höjd: 211,5 mm
- Driftstemperatur
- -20 °C...50 °C
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 65
- Märkspänning
- 24 V
- Gänga
- M12 x 1,5
- Observera:
- Signalpelaren består av artiklarna 2372001, 2372021, 2372011 och 2368001
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,25 kg
- Bruttovikt
- 0,308 kg
- Tullvarukod
- 85318070
- EAN
- 4028177953758
- ETIM 9
- EC001042
- ETIM 8
- EC001042
- ECLASS 8.0
- 27371230
- Produktbeskrivning
- SG signal pillar, LED compact for tube
- Godkännanden
- UL + C-UL (listed)