Med 360° signalavstrålning genom optimerad prismateknik.
- Art. nr.:
- SG 2370151
- Utförande
- LED-komponent för permanent ljus
- Fördelar
- Med 360° signalavstrålning genom optimerad prismateknik
- Konfiguration av upp till fem komponenter, vid samma spänning.
- Funktion
- Kan byggas upp i moduler med anslutningselement, optiska och akustiska enheter och texttavla
- Material
- Skåp av polyamid
Kalott: Transparent polykarbonat - Färg
- Röd
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 65, när avslutningslocket eller en akustisk komponent monteras upptill
- Märkspänning
- 230 V
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,069 kg
- Bruttovikt
- 0,075 kg
- Tullvarukod
- 85311095
- EAN
- 4028177953598
- ETIM 9
- EC000232
- ETIM 8
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Produktbeskrivning
- SG LED steady light component, red
- Dokumentation
- Övrig information
- Manual