För signalering av varnings- eller felmeddelanden.
- Art. nr.:
- SG 2376001
- Utförande
- Ihållande ton eller pulserande, 105 dB
- Produktbeskrivning
- För signalering av varnings- eller felmeddelanden.
- Material
- Skåp av polyamid
- Färg
- Svart
- Montagekrav
- Montage enbart på den övre delen av optiska komponenter resp. direkt på anslutningskomponenten.
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 65
- Märkspänning
- 24 V
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,079 kg
- Bruttovikt
- 0,089 kg
- Tullvarukod
- 85311095
- EAN
- 4028177953772
- ETIM 9
- EC001261
- ETIM 8
- EC001261
- ECLASS 8.0
- 27371237
- Produktbeskrivning
- SG acoustic component, 95 - 105 dB
- Dokumentation
- Övrig information
- Manual