- Art. nr.:
- SG 2368010
- Utförande
- för vägg-/golvmontage
- Produktbeskrivning
- Alternativt för rör- och vägg-/bottenmontage. Skruvklämmor i anslutningskomponenten. Med avslutningslock för optiska komponenter. Beröringsskydd enligt VDE.
- Fördelar
- Enkelt montage och lätt kontaktering genom bajonettlås.
- Funktion
- Kan byggas upp i moduler med anslutningselement, optiska och akustiska enheter, glödlampor och texttavla
- Material
- Skåp av polyamid
- Färg
- Svart
- Diameter
- 70 mm
- Märkstötspänningshållfasthet jord mot fas
- 2500 V AC
- Märkisolationsspänning
- 250 V AC
- Signal pillar
- modulärt
- Dimension
- Höjd: 43 mm
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 54
- Märkspänning
- 12 V - 240 V (AC/DC)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,11 kg
- Bruttovikt
- 0,123 kg
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177219915
- ECLASS 8.0
- 27371232
- Produktbeskrivning
-
SG Anslutningskomponent, för signalpelare, modulär, för vägg-/bottenmontage