Permanent ljus för modulära signalpelare

Art. nr.: SG 2369010

Med 360° signalavstrålning genom optimerad prismateknik, antalet möjliga nivåer = 5 element, vid samma spänning.

Art. nr.:
SG 2369010
Utförande
Permanent ljus
Produktbeskrivning
Med 360° signalavstrålning genom optimerad prismateknik. Antalet möjliga nivåer = 5 komponenter, vid samma spänning
Fördelar
Enkelt montage och lätt kontaktering genom bajonettlås.
Konfiguration av upp till fem komponenter, vid samma spänning.
Komponenter i olika färger och spänningar kan beställas.
Funktion
Kan byggas upp i moduler med anslutningselement, optiska och akustiska enheter, glödlampor och texttavla
Material
Skåp av polyamid
Kalott: Transparent polykarbonat
Färg
Grön
Diameter
70 mm
Märkstötspänningshållfasthet jord mot fas
2500 V AC
Märkisolationsspänning
250 V AC
Anmärkning om art. nr.
Glödlampor ingår inte i leveransen.
Dimension
Höjd: 56 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 54, när avslutningslocket eller en akustisk komponent monteras upptill
Märkspänning
12 V - 240 V (AC/DC)
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,07 kg
Bruttovikt
0,087 kg
Tullvarukod
85311095
EAN
4028177219939
ECLASS 8.0
27371220
Produktbeskrivning
SG Permanent ljus, för signalpelare, modulär, 12-240 V, AC/DC, grön
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
UR
Dokumentation
Quick guide
Datablad
Teknik i detalj