Denna artikel utgår: 1 jan. 2020
- Art. nr.:
- SG 2374070
- Produktbeskrivning
- med BA 15d-sockel
- Fördelar
- Enkelt montage och lätt kontaktering genom bajonettlås.
- Funktion
- Kan byggas upp i moduler med anslutningselement, optiska och akustiska enheter, glödlampor och texttavla
- Effektförbrukning (ca)
- 5 W
- Märkstötspänningshållfasthet jord mot fas
- 286 V AC
- Märkisolationsspänning
- 2000 V AC
- Märkspänning
- 260 V
- Förpackningsenhet
- 3 st.
- Nettovikt
- 0,021 kg
- Bruttovikt
- 0,024 kg
- Tullvarukod
- 85392192
- EAN
- 4028177219892
- ETIM 9
- EC000232
- ETIM 8
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Produktbeskrivning
- SG Incandescent lamp, för permanent ljus, 230 V, 5W
- Dokumentation
- Quick guide