- Art. nr.:
- SM 2376100
- Tekniska data
- Standard-Slave
- Max. 31 adresser
- Upp till 4 signalsteg kan styras.
- Spänningsförsörjningen kan kopplas från intern busförsörjning till extern hjälpspänning
- Med programmeringsgränssnitt
- Material
- Polykarbonat
- Färg
- Svart, transparent
- Diameter
- 70 mm
- External auxiliary voltage
- Extern hjälpspänning 24 V DC ± 10%
- Strömbelastbarhet max. 200 mA per komponent
- Strömförbrukning max. 75 mA
- Spänning på signalkomponent 24 VDC ± 10%
- Kortslutnings-/överlastskydd försäkring M 1,6 A
- Internal auxiliary voltage
- Spänningsförsörjning sker via Bus-ledning
- Strömbelastbarhet max. 200 mA
- Strömförbrukning max. 250 mA
- Spänning på signalkomponent 18–31 V DC
- Kortslutnings-/överlastskydd inbyggt
- Dimension
- Höjd: 56 mm
- Driftstemperatur
- -20 °C...50 °C
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 54
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,119 kg
- Bruttovikt
- 0,12 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177580350
- ECLASS 8.0
- 27371220