För signalering av varnings- eller felmeddelanden.
- Art. nr.:
- SG 2376000
- Utförande
- Ihållande ton eller pulserande, 85 dB, max. 25 mA
- Produktbeskrivning
- För signalering av varnings- eller felmeddelanden.
- Fördelar
- Enkelt montage och lätt kontaktering genom bajonettlås.
- Användningsområden
- Montage enbart på den övre delen av optiska komponenter resp. direkt på anslutningskomponenten.
- Funktion
- Kan byggas upp i moduler med anslutningselement, optiska och akustiska enheter, glödlampor och texttavla
- Material
- Skåp av polyamid
- Färg
- Svart
- Märkstötspänningshållfasthet jord mot fas
- 2500 V AC
- Märkisolationsspänning
- 250 V AC
- Märkspänning
- 24 V (AC/DC)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,09 kg
- Bruttovikt
- 0,112 kg
- Tullvarukod
- 85311095
- EAN
- 4028177220423
- ECLASS 8.0
- 27371237
- Produktbeskrivning
- SG Akustiska komponenter, för signalpelare, modulär, 24 V AC/DC, 85 dB, max. 25 mA
- Godkännanden
- UR
- Dokumentation
- Quick guide
- Datablad
- Teknik i detalj