Akustiskt element för modulära signalpelare

Art. nr.: SG 2376010

För signalering av varnings- eller felmeddelanden.

Art. nr.:
SG 2376010
Utförande
Ljudstyrka och 8 toner kan ställas in, 100 dB, max. 25 mA
Produktbeskrivning
För signalering av varnings- eller felmeddelanden.
Fördelar
Enkelt montage och lätt kontaktering genom bajonettlås.
Användningsområden
Montage enbart på den övre delen av optiska komponenter resp. direkt på anslutningskomponenten.
Funktion
Kan byggas upp i moduler med anslutningselement, optiska och akustiska enheter, glödlampor och texttavla
Material
Skåp av polyamid
Färg
Svart
Märkstötspänningshållfasthet jord mot fas
2500 V AC
Märkisolationsspänning
250 V AC
Märkspänning
24 V (AC/DC)
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,1 kg
Bruttovikt
0,115 kg
Tullvarukod
85311095
EAN
4028177220447
ECLASS 8.0
27371237
Produktbeskrivning
SG Akustiska komponenter, för signalpelare, modulär, 24 V AC/DC, 100 dB, max. 25 mA
Godkännanden
UR
Dokumentation
Quick guide
Datablad
Teknik i detalj