Akustiskt element för modulära signalpelare

Art. nr.: SG 2376020

För signalering av varnings- eller felmeddelanden.

Art. nr.:
SG 2376020
Utförande
Ihållande ton eller pulserande, 85 dB, max. 25 mA
Produktbeskrivning
För signalering av varnings- eller felmeddelanden.
Fördelar
Enkelt montage och lätt kontaktering genom bajonettlås.
Användningsområden
Montage enbart på den övre delen av optiska komponenter resp. direkt på anslutningskomponenten.
Funktion
Kan byggas upp i moduler med anslutningselement, optiska och akustiska enheter, glödlampor och texttavla
Material
Skåp av polyamid
Färg
Svart
Märkstötspänningshållfasthet jord mot fas
2500 V AC
Märkisolationsspänning
250 V AC
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,09 kg
Bruttovikt
0,106 kg
Tullvarukod
85311095
EAN
4028177220454
ECLASS 8.0
27371237
Produktbeskrivning
SG Akustiska komponenter, för signalpelare, modulär, 230 V, 85 dB, max. 25 mA
Godkännanden
UR
Dokumentation
Quick guide
Datablad
Teknik i detalj