Vinkelstycken, vinkelkopplingar, mellanlänkar, vägglänkar, vridleder.
- Art. nr.:
- SG 2375030
- Utförande
- för bärarmssystem CP 40, stål
- Produktbeskrivning
- För påbyggnad av en signalpelare på bärarmskomponenternas plastskydd.
- Färg
- RAL 7024
- Inbyggnadsmöjligheter
- På signalpelare LED-kompakt i kombination med anslutningskomponent 2368001
- Signal pillar
- 3 LED-lampor
- modulär IP65
- Anmärkning om art. nr.
- för bärarmssystem CP 40 vinkestycke 90° 6501.140
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,23 kg
- Bruttovikt
- 0,24 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177437159
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27371233
- Produktbeskrivning
- SG Montageelement, för signalpelare, modulärt och LED-kompakt, för bärarmsystem CP 40, stål
- Dokumentation
- Övrig information
- Manual
- Quick guide