Vinkelstycken, vinkelkopplingar, mellanlänkar, vägglänkar, vridleder.
- Art. nr.:
- SG 6212900
- Utförande
- för bärarmssystem CP 120 och CP 180
- Produktbeskrivning
- För påbyggnad av en signalpelare på bärarmskomponenternas plastskydd.
- Färg
- RAL 7024
- Inbyggnadsmöjligheter
- På signalpelare LED-kompakt i kombination med anslutningskomponent 2368001
- Signal pillar
- 3 LED-lampor
- modulär IP65
- Anmärkning om art. nr.
- för bärarmssystem CP 120 vinkelkoppling 90° 6212.380, vinkelstycke 90° 6212.600, mellanlänk CP 6212.620, vägglänk 6212.740, vridled 6212.700
- för bärarmssystem CP 180 vinkelstycke 90° 6218.600, vridled 6218.700
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,1 kg
- Bruttovikt
- 0,104 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177684249
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27371233
- Produktbeskrivning
- CP Montageelement, för signalpelare, modulärt och LED-kompakt, för bärarmsystem CP 120/180
- Dokumentation
- Övrig information
- Further instructions
- Manual
- Quick guide