Fötter, rör, vinkel.
- Art. nr.:
- SG 2374030
- Utförande
- Separat rör, 400 mm långt
- Färg
- Aluminium
- Längd
- 400 mm
- Inbyggnadsmöjligheter
- På signalpelare, modulär IP65 i kombination med anslutningskomponent 2368001
- Signal pillar
- 3 LED-lampor
- modulär IP65
- Dimension
- Längd: 400 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,11 kg
- Bruttovikt
- 0,117 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177219854
- ETIM 9
- EC001259
- ETIM 8
- EC001259
- ECLASS 8.0
- 27371234
- Produktbeskrivning
- SG Montageelement för rörmontage, för signalpelare, modulärt och LED-kompakt, Separat rör, L: 400 mm
- Dokumentation
- Övrig information
- Manual
- Quick guide