Med 360° signalavstrålning genom optimerad prismateknik, antalet möjliga nivåer = 5 element, vid samma spänning.
- Artikelnummer:
- SG 2371000
- Utförande
- Komponenter för roterande ljus
- Produktbeskrivning
- Med 360° signalavstrålning genom optimerad prismateknik. Antalet möjliga nivåer = 5 element, vid samma spänning.
- Fördelar
- Enkelt montage och lätt kontaktering genom bajonettlås.
- Konfiguration av upp till fem komponenter, vid samma spänning.
- Komponenter i olika färger och spänningar kan beställas.
- Komponent för roterande ljus inkl. lysrör, kan användas direkt.
- Funktion
- Kan byggas upp i moduler med anslutningselement, optiska och akustiska enheter, glödlampor och texttavla
- Material
- Skåp av polyamid
Kalott: Transparent polykarbonat - Färg
- Röd
- Diameter
- 70 mm
- Märkstötspänningshållfasthet jord mot fas
- 2500 V AC
- Märkisolationsspänning
- 250 V AC
- Märkström max.
- 125 mA
- Dimension
- Höjd: 56 mm
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 54, när avslutningslocket eller en akustisk komponent monteras upptill
- Märkspänning
- 24 V (DC)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,09 kg
- Bruttovikt
- 0,098 kg
- Tullvarukod
- 85311095
- EAN
- 4028177220072
- ETIM 9
- EC000232
- ETIM 8
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Produktbeskrivning
- SG Komponenter för roterande ljus, för signalpelare, modulär, 24 V DC, 125 mA, röd
- Dokumentation
- Quick guide
- Datablad
- Teknik i detalj