LED-komponent för permanent ljus för modulära signalpelare

Art. nr.: SG 2370160

Med 360° signalavstrålning genom optimerad prismateknik, antalet möjliga nivåer = 5 element, vid samma spänning.

Art. nr.:
SG 2370160
Utförande
LED-komponent för permanent ljus
Produktbeskrivning
Med 360° signalavstrålning genom optimerad prismateknik. Antalet möjliga nivåer = 5 element, vid samma spänning.
Fördelar
Enkelt montage och lätt kontaktering genom bajonettlås.
Konfiguration av upp till fem komponenter, vid samma spänning.
Komponenter i olika färger och spänningar kan beställas.
Funktion
Kan byggas upp i moduler med anslutningselement, optiska och akustiska enheter, glödlampor och texttavla
Material
Skåp av polyamid
Kalott: Transparent polykarbonat
Färg
Grön
Diameter
70 mm
Märkstötspänningshållfasthet jord mot fas
2500 V AC
Märkisolationsspänning
250 V AC
Dimension
Höjd: 56 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 54, när avslutningslocket eller en akustisk komponent monteras upptill
Märkspänning
230 V
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,075 kg
Bruttovikt
0,083 kg
Tullvarukod
94054990
EAN
4028177656420
ECLASS 8.0
27371220
Produktbeskrivning
SZ LED-komponent för permanent ljus, för signalpelare, modulär, 230 V, grön
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
UR
Dokumentation
Quick guide
Datablad
Teknik i detalj