- Art. nr.:
- SG 2372040
- Utförande
- LED-komponent för permanent ljus
- Produktbeskrivning
- Med 360° signalavstrålning genom optimerad prismateknik. Antalet möjliga nivåer = 5 element, vid samma spänning.
- Fördelar
- Enkelt montage och lätt kontaktering genom bajonettlås.
- Konfiguration av upp till fem komponenter, vid samma spänning.
- Komponenter i olika färger och spänningar kan beställas.
- Funktion
- Kan byggas upp i moduler med anslutningselement, optiska och akustiska enheter, glödlampor och texttavla
- Material
- Skåp av polyamid
Kalott: Transparent polykarbonat
- Färg
- Blå
- Diameter
- 70 mm
- Märkstötspänningshållfasthet jord mot fas
- 2500 V AC
- Märkisolationsspänning
- 250 V AC
- Märkström max.
- 25 mA
- Dimension
- Höjd: 56 mm
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 54, när avslutningslocket eller en akustisk komponent monteras upptill
- Märkspänning
- 24 V (AC/DC)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,08 kg
- Bruttovikt
- 0,082 kg
- Tullvarukod
- 85311095
- EAN
- 4028177220218
- ETIM 9
- EC000232
- ETIM 8
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Produktbeskrivning
-
SG LED-komponent för permanent ljus, för signalpelare, modulär, 24 V AC/DC, 25 mA, blå