Fastsättningskomponenter Muttrar För fastsättning i systemhålen på skåp- eller skensystem. Muttrar Glidmutter För fastsättning av montageskena och chassi på hållarvinkel, fastsättningshållare och kombihållare. Till produkten Muttrar Insticksmuttrar För användning på skåp och skenor med kvadratisk systemhålning 12,5 x 10,5 mm med avbrytningsbar införningshjälp, av zinkgjutgods. Till produkten Muttrar Korgmutter För användning på skåp och skenor med kvadratisk systemhålning 12,5 x 10,5 mm. Muttrar sätts in från samma sida som de ska skruvas ut ifrån. Till produkten Muttrar Fjädermutter M5 Fjädern sörjer för att muttern stannar på önskad nivå. Till produkten Muttrar 19"-fäste, 1 HE med kontaktering Fastsättningskomponent för ett 19"-profilen (482,6 mm) Till produkten Muttrar Korgmutter M5/M6, för montage av elektronikrack, 482,6 mm inbyggnad (19") och blindpaneler på fastsättningsprofilerna, 482,6 mm (19"). Till produkten